Mikroplatevarmeveksler, MPHE H39L-EZU, Antall plater: 92
111B7955
Maks. driftstrykk [bar]: 49, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding
111B7955
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 92 |
| Applikasjon | Heat pump |
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
| Funksjon | Fordamper |
| Funksjonsmerknad | Med fordeler |
| Godkjenning | ASCECRNEACUL |
| H1 tilkoblingsstørrelse | F-FL-059 |
| H1 tilkoblingstype | Flange |
| H2 tilkoblingsstørrelse | F-FL-060 |
| H2 tilkoblingstype | Flens |
| H3 tilkoblingsstørrelse | F-FL-060 |
| H3 tilkoblingstype | Flens |
| H4 tilkoblingsstørrelse | F-FL-059 |
| H4 tilkoblingstype | Flens |
| H5 kobl.størrelse | Null |
| H5 tilkoblingstype | Null |
| H6 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H6 tilkoblingstype | Null |
| In scope of WEEE | No |
| Kategori | II |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.] | 200 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.] | -196 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.] | 320 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.] | -390 °F |
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Loddemateriale | Kobberlodding |
| Maks arbeidstrykk [psi] | 711 psi |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger H39L-EZU-92 |
| Model No. | 39 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Platemønster | EZU |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Mikroplatevarmeveksler |
| Produkttype | MPHE H39L-EZU |
| Q1 tilkoblingsstørrelse område | F-FL-057 |
| Q1 tilkoblingstype | Flens |
| Q2 tilk. type | Flens |
| Q2 tilkoblingsstørrelse område | F-FL-058 |
| Q3 tilk. størrelsesområde | F-FL-058 |
| Q3 tilk. type | Flens |
| Q4 tilkoblingsstørrelse område | F-FL-057 |
| Q4 tilkoblingstype | Flens |
| Q5 tilk. type | Null |
| Q5 tilkoblingsstørrelse område | Null |
| Q6 tilk. størrelsesområde | Null |
| Q6 tilkoblingstype | Null |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | H39L-EZU |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utstyr | StussFlange |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 8.17 Kilogram |
| Nettovekt | 8.02 Kilogram |
| Volume | 13.793 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162978986 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |