Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 60

111B7424

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 pc
Antall plater60
ApplikasjonHeat pump
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatSingle pack
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonEvaporator
FunksjonsmerknadWith distributor
GodkjenningASCECRNEACUL
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
KategoriArt. 4, par. 3
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeCopper brazing
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-60
Model No.39
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterEZU
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE H39L-EZU
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeH7/8E
Q1 tilkoblingstypeSolder connection
Q2 tilk. typeSolder connection
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeH7/8E
Q3 tilk. størrelsesområdeH3/8A
Q3 tilk. typeSolder connection
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH5/8A
Q4 tilkoblingstypeSolder connection
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignH39L-EZU
UtstyrStud

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6.36 Kilogram
Nettovekt6.21 Kilogram
Volume11.305 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162706220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm