Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C62L-EZ-K, Antall plater: 88

111B8105

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater88
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCECRNEACUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseK50.8
H2 tilkoblingstypeVictaulic-tilkobling
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
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-K-88
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterZ-K
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C62L-EZ-K
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeK50.8
Q1 tilkoblingstypeVictaulic-tilkobling
Q2 tilk. typeNull
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q3 tilk. størrelsesområdeH1/2
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH1"1/8
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
TypedesignC62L-EZ-K
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt15.5 Kilogram
Nettovekt15.2 Kilogram
Volume37.309 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255062202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm