Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62L-EZ-K, Number of plates: 90

111B8055

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 pc
Antall plater90
ApplikasjonChiller
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatSingle pack
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonEvaporator
FunksjonsmerknadWith distributor
GodkjenningASCECRNEACUAUL
H1 tilkoblingsstørrelse1"5/8
H1 tilkoblingstypeSolder connection
H2 tilkoblingsstørrelse1"5/8
H2 tilkoblingstypeSolder connection
H3 tilkoblingsstørrelseH5/8A
H3 tilkoblingstypeSolder connection
H4 tilkoblingsstørrelseH1"3/8H
H4 tilkoblingstypeSolder connection
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeCopper brazing
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-K-90
Modellnr.62
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterZ-K
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C62L-EZ-K
Q1 tilkoblingsstørrelse område1"5/8
Q1 tilkoblingstypeSolder connection
Q2 tilk. typeNull
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q3 tilk. størrelsesområdeNull
Q3 tilk. typeNull
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q4 tilkoblingstypeNull
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC62L-EZ-K
UtstyrStud

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt15.7 Kilogram
Nettovekt15.48 Kilogram
Volume13.767 Cubic decimeter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255006282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm