Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C62L-EZ-J, Antall plater: 100

111B7426

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater100
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCRNPEDRoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseK50.8
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseK50.8
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
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-J-100
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterZ-J
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C62L-EZ-J
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q1 tilkoblingstypeNull
Q2 tilk. typeNull
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q3 tilk. størrelsesområdeH1/2D
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH1"1/8J
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
TypedesignC62L-EZ-J
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
Bruttovekt17.13 Kilogram
Nettovekt16.98 Kilogram
Volume40.219 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162706213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm