Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplatevarmeveksler, MPHE H62L-CX, Antall plater: 32

111B7593

Maks. driftstrykk [bar]: 48, Funksjon: Kondensator, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater32
ApplikasjonHeat pump
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
FunksjonKondensator
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningEACKRAIAPEDRoHSUA
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
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]696 psi
Maks. driftstrykk [bar]48.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-32
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterX
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE H62L-CX
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeL1"1/4R
Q1 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeG utvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeL1"1/4R
Q3 tilk. størrelsesområdeH1/2D
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH5/8A
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
TypedesignH62L-CX
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UtstyrNull

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt7.49 Kilogram
Nettovekt7.34 Kilogram
Volume25.137 Cubic decimeter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162733943
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm