Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C62L-C, Antall plater: 60

111B8109

Maks. driftstrykk [bar]: 45, Kjøler, Funksjon: Kondensator, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater60
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonKondensator
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseN3/4
H2 tilkoblingstypeG innvendig gjengekobling
H3 tilkoblingsstørrelse7/8
H3 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H4 tilkoblingsstørrelseH1"3/8
H4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]653 psi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-C-60(3*10/29)
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterM
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C62L-C
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeN3/4
Q1 tilkoblingstypeG innvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeNull
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q3 tilk. størrelsesområdeNull
Q3 tilk. typeNull
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q4 tilkoblingstypeNull
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC62L-C
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt12.5 Kilogram
Nettovekt12.05 Kilogram
Volume31.752 Cubic decimeter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255063827
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm