Danfoss logo
Pic. O30-EU

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C55-EU, Antall plater: 34

111B6769

Maks. driftstrykk [bar]: 30, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater34
ApplikasjonKjøler
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseNull
H2 tilkoblingstypeNull
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriI
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]435 psi
Maks. driftstrykk [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C55-EU-34
Model no.55
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterEU
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C55-EU
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeL1N
Q1 tilkoblingstypeNPT utvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeNPT utvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeL1N
Q3 tilk. størrelsesområdeH3/8A
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH7/8E
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC55-EU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
UtstyrStud;Feet;Lift

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt7.31 Kilogram
Nettovekt7.16 Kilogram
Volume20.674 Cubic decimeter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424682569
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm