Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger_MPHE_021H

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C55-EU, Antall plater: 58

111B6635

Maks. driftstrykk [bar]: 30, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater58
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
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
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]435 psi
Maks. driftstrykk [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C55-EU-58
Model no.55
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterEU
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C55-EU
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeG1''1/4
Q1 tilkoblingstypeNull
Q2 tilk. typeNull
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeG1''1/4
Q3 tilk. størrelsesområdeH5/8E
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH1''1/8J
Q4 tilkoblingstypeNull
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC55-EU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
UtstyrNull

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt10.55 Kilogram
Nettovekt10.4 Kilogram
Volume16.8 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424646004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm