Danfoss logo
Pic. Z

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C39L-EZ-J, Antall plater: 30

111B6479

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater30
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCRNPEDRoHSUAUL
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
KategoriArt. 4, par. 3
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C39L-EZ-J-30
Model no.39
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterZ
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C39L-EZ-J
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeT25
Q1 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q2 tilk. typeLoddeforbindelse
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeT25
Q3 tilk. størrelsesområdeH3/8T
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH5/8N
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
TypedesignC39L-EZ-J
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
Bruttovekt4.2 Kilogram
Nettovekt4.05 Kilogram
Volume9.03 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424629595
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm