Micro Plate heat exchanger, MPHE C262L-EZD, Number of plates: 166
111B8591
Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B8591
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 pc |
| Antall plater | 166 |
| Applikasjon | Chiller |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Single pack |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funksjon | Evaporator |
| Funksjonsmerknad | With distributor |
| Godkjenning | ASCECRNEACUAUL |
| H1 tilkoblingsstørrelse | K4" |
| H1 tilkoblingstype | Victaulic connection |
| H2 tilkoblingsstørrelse | K4" |
| H2 tilkoblingstype | Victaulic connection |
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
| Kategori | III |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.] | 200 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.] | -196 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.] | 320 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.] | -390 °F |
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Loddemateriale | Copper brazing |
| Maks arbeidstrykk [psi] | 711 psi |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger C262L-EZD-166(83/41+41) |
| Model No. | 262 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Platemønster | ZD |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Micro Plate heat exchanger |
| Produkttype | MPHE C262L-EZD |
| Q1 tilkoblingsstørrelse område | Null |
| Q1 tilkoblingstype | Null |
| Q2 tilk. type | Null |
| Q2 tilkoblingsstørrelse område | Null |
| Q3 tilk. størrelsesområde | H7/8" |
| Q3 tilk. type | Solder connection |
| Q4 tilkoblingsstørrelse område | H2-1/8“ |
| Q4 tilkoblingstype | Solder connection |
| Q5 tilk. type | Solder connection |
| Q5 tilkoblingsstørrelse område | H7/8" |
| Q6 tilk. størrelsesområde | H2-1/8“ |
| Q6 tilkoblingstype | Solder connection |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | C262L-EZD |
| Utstyr | Stud |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 155 Kilogram |
| Nettovekt | 154 Kilogram |
| Volume | 430.588 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255008361 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |