Mikroplatevarmeveksler, MPHE C262L-CZD, Antall plater: 134
111B6274
Maks. driftstrykk [bar]: 49, Kjøler, Funksjon: Kondensator, Loddemateriale: Kobberlodding
111B6274
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 134 |
| Applikasjon | Kjøler |
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
| Funksjon | Kondensator |
| Funksjonsmerknad | Null |
| Godkjenning | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| H1 tilkoblingsstørrelse | K4'' |
| H1 tilkoblingstype | Null |
| H2 tilkoblingsstørrelse | K4'' |
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
| Kategori | III |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.] | 200 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.] | -196 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.] | 320 °F |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.] | -390 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Loddemateriale | Kobberlodding |
| Maks arbeidstrykk [psi] | 711 psi |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger C262L-CZD-134(67/33+33) |
| Model No. | 262 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Platemateriale | AISI 316L |
| Platemønster | ZD |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Mikroplatevarmeveksler |
| Produkttype | MPHE C262L-CZD |
| Q1 tilkoblingsstørrelse område | Null |
| Q1 tilkoblingstype | Null |
| Q2 tilk. type | Null |
| Q2 tilkoblingsstørrelse område | Null |
| Q3 tilk. størrelsesområde | H1''5/8H |
| Q3 tilk. type | Null |
| Q4 tilkoblingsstørrelse område | H1''5/8H |
| Q4 tilkoblingstype | Null |
| Q5 tilk. type | Null |
| Q5 tilkoblingsstørrelse område | H1''5/8H |
| Q6 tilk. størrelsesområde | H1''5/8H |
| Q6 tilkoblingstype | Null |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | C262L-CZD |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Utstyr | Stud;Feet;Lift |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 143 Kilogram |
| Nettovekt | 119 Kilogram |
| Volume | 331.5 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424591410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |