Danfoss logo
Pic. M30

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C22-E, Antall plater: 50

111H1079

Maks. driftstrykk [bar]: 30, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater50
ApplikasjonKjøler
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningCRNEACKRAIAUAUL
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
KategoriArt. 4, par. 3
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]435 psi
Maks. driftstrykk [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C22-E-50
Model no.22
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterM
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C22-E
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeG3/4
Q1 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeG utvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeG3/4
Q3 tilk. størrelsesområdeH1/2
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH7/8
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
TypedesignC22-E
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UtstyrNull

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.13 Kilogram
Nettovekt2.83 Kilogram
Volume7.963 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255280095
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm