Danfoss logo
Pic. U

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C12L-EZ-R, Antall plater: 46

111B6931

Maks. driftstrykk [bar]: 45, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater46
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningCRNEACKRAIARoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseNull
H2 tilkoblingstypeNull
H3 tilkoblingsstørrelseH1/2R
H3 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H4 tilkoblingsstørrelseH1/2R
H4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]653 psi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Material DescriptionHEX C12L-EZ-R-46(BABA)
Model no.12
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterZ
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C12L-EZ-R
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeNPT3/4"
Q1 tilkoblingstypeNPT utvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeNPT utvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeNPT3/4"
Q3 tilk. størrelsesområdeNull
Q3 tilk. typeNull
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q4 tilkoblingstypeNull
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC12L-EZ-R
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.49 Kilogram
Nettovekt1.34 Kilogram
Volume3.076 Cubic decimeter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424691097
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm