Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD-D, Number of plates: 58

111B8623

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 pc
Antall plater58
ApplikasjonChiller
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatSingle pack
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonEvaporator
FunksjonsmerknadWith distributor
GodkjenningASCECRNEACUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseL2"1/2A
H1 tilkoblingstypeR External thread connection
H2 tilkoblingsstørrelseL2"1/2A
H2 tilkoblingstypeR External thread connection
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
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeCopper brazing
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-D-58(29/14+14)
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterZD-D
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C129L-EZD-D
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q1 tilkoblingstypeNull
Q2 tilk. typeNull
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q3 tilk. størrelsesområdeH7/8E
Q3 tilk. typeSolder connection
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH1"1/8J
Q4 tilkoblingstypeSolder connection
Q5 tilk. typeSolder connection
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeH7/8E
Q6 tilk. størrelsesområdeH1"1/8J
Q6 tilkoblingstypeSolder connection
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC129L-EZD-D
UtstyrFeetStud

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt24.3 Kilogram
Nettovekt24.1 Kilogram
Volume99.36 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255011538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm