Danfoss logo
Pic. X

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C129L-EZD-C, Antall plater: 106

111B8487

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater106
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCECRNEACUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseT76.1
H1 tilkoblingstypeVictaulic-tilkobling
H2 tilkoblingsstørrelseT76.1
H2 tilkoblingstypeVictaulic-tilkobling
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
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat exchanger C129L-EZD-C-106(53/26+26)
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterZD-C
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C129L-EZD-C
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeN1/2T
Q1 tilkoblingstypeR innvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeR innvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeN1/2T
Q3 tilk. størrelsesområdeH3/4H
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH32B
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeLoddeforbindelse
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeH3/4H
Q6 tilk. størrelsesområdeH32B
Q6 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC129L-EZD-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt38.41 Kilogram
Nettovekt38.26 Kilogram
Volume134.136 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162977262
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm