Danfoss logo
Pic. X

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C129L-EZD, Antall plater: 30

111B6213

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater30
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
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
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHX C129L-EZD-30(15/7+7)
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterZD
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C129L-EZD
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeL1''1/4G
Q1 tilkoblingstypeNull
Q2 tilk. typeNull
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeL1''1/4G
Q3 tilk. størrelsesområdeH7/8
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH7/8
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeLoddeforbindelse
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeH7/8
Q6 tilk. størrelsesområdeH7/8
Q6 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC129L-EZD
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
Bruttovekt16.76 Kilogram
Nettovekt16.61 Kilogram
Volume99.36 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424547493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm