Danfoss logo
Pic. X

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C129L-CZD, Antall plater: 114

111B6204

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Kjøler, Funksjon: Kondensator, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater114
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonKondensator
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseRc2‘’1/2
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseRc2‘’1/2
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
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZD-114(57/28+28)
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterZ
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C129L-CZD
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeN1/2T
Q1 tilkoblingstypeR innvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeR innvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeN1/2T
Q3 tilk. størrelsesområde7/8B
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH1''3/8H
Q4 tilkoblingstypeNull
Q5 tilk. typeLoddeforbindelse
Q5 tilkoblingsstørrelse område7/8B
Q6 tilk. størrelsesområdeH1''3/8H
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC129L-CZD
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
Bruttovekt42.95 Kilogram
Nettovekt42.8 Kilogram
Volume134.136 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424546540
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm