Danfoss logo
Pic. X

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C129L-EZD, Antall plater: 74

111B6171

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater74
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseNull
H2 tilkoblingstypeNull
H3 tilkoblingsstørrelseH1/2R
H3 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H4 tilkoblingsstørrelseT28.15
H4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H5 kobl.størrelseH1/2R
H5 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H6 tilkoblingsstørrelseT28.15
H6 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
In scope of WEEENo
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHX C129L-EZD-74(37/18+18)
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterZD
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C129L-EZD
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeT76.1
Q1 tilkoblingstypeVictaulic-tilkobling
Q2 tilk. typeVictaulic-tilkobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeT76.1
Q3 tilk. størrelsesområdeNull
Q3 tilk. typeNull
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q4 tilkoblingstypeNull
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC129L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
UtstyrStud;Feet;Lift

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt30.89 Kilogram
Nettovekt30.74 Kilogram
Volume116.748 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424536824
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm