Danfoss logo
Pic. W

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C129L-EZ-F, Antall plater: 66

111B8721

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater66
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCECRNEACUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseL2
H1 tilkoblingstypeR utvendig gjengekobling
H2 tilkoblingsstørrelseL2
H2 tilkoblingstypeR utvendig gjengekobling
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
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZ-F-66
Model no.129
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterZ-F
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C129L-EZ-F
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeN1/2
Q1 tilkoblingstypeG innvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeG innvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeN1/2
Q3 tilk. størrelsesområdeH1/2
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH1"3/8
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
TypedesignC129L-EZ-F
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt29 Kilogram
Nettovekt27.8 Kilogram
Volume99.36 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255042457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm