Danfoss logo
Pic. W

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-CZ, Number of plates: 228

111B8061

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 pc
Antall plater228
ApplikasjonChiller
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatSingle pack
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonCondenser
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningCEEACUA
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseNull
H2 tilkoblingstypeNull
H3 tilkoblingsstørrelseH7/8E
H3 tilkoblingstypeSolder connection
H4 tilkoblingsstørrelseH1"1/8J
H4 tilkoblingstypeSolder connection
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeCopper brazing
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-228(114/56+56)
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterZ
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C129L-CZ
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeH2"5/8
Q1 tilkoblingstypeSolder connection
Q2 tilk. typeSolder connection
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeH2"5/8
Q3 tilk. størrelsesområdeH7/8E
Q3 tilk. typeSolder connection
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH1"1/8J
Q4 tilkoblingstypeSolder connection
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC129L-CZ
UtstyrFeetStud

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt70.9 Kilogram
Nettovekt70.72 Kilogram
Volume171.396 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255009290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm