Danfoss logo
Pic. W

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C129L-EZ, Antall plater: 250

111B7336

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater250
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseK2.5
H1 tilkoblingstypeVictaulic-tilkobling
H2 tilkoblingsstørrelseK2.5
H2 tilkoblingstypeVictaulic-tilkobling
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
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZ-250
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterZ
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C129L-EZ
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeFNPT1/2"
Q1 tilkoblingstypeNull
Q2 tilk. typeNull
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeFNPT1/2"
Q3 tilk. størrelsesområdeH1"1/8J
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH2"1/8E
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
TypedesignC129L-EZ
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
Bruttovekt84.25 Kilogram
Nettovekt84.1 Kilogram
Volume191.268 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162695104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm