Mikroplatevarmeveksler, MPHE H118-C, Antall plater: 90
111B7757
Maks. driftstrykk [bar]: 30, Funksjon: Kondensator, Loddemateriale: Kobberlodding
111B7757
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 90 |
| Applikasjon | Heat pump |
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
| Funksjon | Kondensator |
| Funksjonsmerknad | Null |
| Godkjenning | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
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
| Kategori | II |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.] | 200 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.] | -196 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.] | 320 °F |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.] | -390 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Loddemateriale | Kobberlodding |
| Maks arbeidstrykk [psi] | 435 psi |
| Maks. driftstrykk [bar] | 30.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger H118-C-90 |
| Model No. | 118 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Platemønster | H |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Mikroplatevarmeveksler |
| Produkttype | MPHE H118-C |
| Q1 tilkoblingsstørrelse område | L1"1/4R |
| Q1 tilkoblingstype | G utvendig gjengekobling |
| Q2 tilk. type | G utvendig gjengekobling |
| Q2 tilkoblingsstørrelse område | L1"1/4R |
| Q3 tilk. størrelsesområde | H5/8A |
| Q3 tilk. type | Loddeforbindelse |
| Q4 tilkoblingsstørrelse område | H7/8E |
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
| Typedesign | H118-C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Utstyr | Null |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 29.49 Kilogram |
| Nettovekt | 29.34 Kilogram |
| Volume | 113.4 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162804209 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |