Danfoss logo
Pic E

Loddet plate varmeveksler, BPHE B3-027, Antall plater: 44

111H1177

Maks. driftstrykk [bar]: 45, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater44
ApplikasjonUniversal
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonMultifunctional
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseNull
H2 tilkoblingstypeNull
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriI
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]653 psi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-44-4.5-L
Model No.027
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterL
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeBPHE B3-027
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeH1"3/8
Q1 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q2 tilk. typeLoddeforbindelse
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeH1"3/8
Q3 tilk. størrelsesområdeH3/4
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH3/4
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignB3-027
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt8.82 Kilogram
Nettovekt7.72 Kilogram
Volume14.7 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255287339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm