Loddet plate varmeveksler, BPHE B3-095, Antall plater: 32
111H1164
Maks. driftstrykk [bar]: 30, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding
111H1164
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 32 |
| Applikasjon | Universal |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funksjon | Multifunctional |
| Funksjonsmerknad | Med fordeler |
| Godkjenning | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| H1 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H1 tilkoblingstype | Null |
| H2 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H2 tilkoblingstype | Null |
| H3 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H3 tilkoblingstype | Null |
| H4 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H4 tilkoblingstype | Null |
| H5 kobl.størrelse | Null |
| H5 tilkoblingstype | Null |
| H6 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H6 tilkoblingstype | Null |
| In scope of WEEE | No |
| Kategori | II |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.] | 200 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.] | -196 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.] | 320 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.] | -390 °F |
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Loddemateriale | Kobberlodding |
| Maks arbeidstrykk [psi] | 435 psi |
| Maks. driftstrykk [bar] | 30.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger B3-095-32-3.0-MQ |
| Model No. | 095 |
| Plate material no. | AISI 304L |
| Platemønster | M |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Loddet plate varmeveksler |
| Produkttype | BPHE B3-095 |
| Q1 tilkoblingsstørrelse område | H1"1/8J |
| Q1 tilkoblingstype | Loddeforbindelse |
| Q2 tilk. type | Loddeforbindelse |
| Q2 tilkoblingsstørrelse område | H1"1/8J |
| Q3 tilk. størrelsesområde | H5/8A |
| Q3 tilk. type | Loddeforbindelse |
| Q4 tilkoblingsstørrelse område | H5/8A |
| Q4 tilkoblingstype | Loddeforbindelse |
| Q5 tilk. type | Null |
| Q5 tilkoblingsstørrelse område | Null |
| Q6 tilk. størrelsesområde | Null |
| Q6 tilkoblingstype | Null |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | B3-095 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Utstyr | Stuss |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 22 Kilogram |
| Nettovekt | 18.8 Kilogram |
| Volume | 43.092 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255286394 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |