Danfoss logo
Pic. L

Loddet plate varmeveksler, BPHE B3-260B, Antall plater: 278

111H1018

Maks. driftstrykk [bar]: 20, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater278
ApplikasjonUniversal
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonMultifunctional
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseNull
H2 tilkoblingstypeNull
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriIV
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR718
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]290 psi
Maks. driftstrykk [bar]20.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-278-2.0-H
Model No.260B
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterH
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeBPHE B3-260B
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeK4
Q1 tilkoblingstypeVictaulic-tilkobling
Q2 tilk. typeVictaulic-tilkobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeK4
Q3 tilk. størrelsesområdeK4
Q3 tilk. typeVictaulic-tilkobling
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeK4
Q4 tilkoblingstypeVictaulic-tilkobling
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignB3-260B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UtstyrFotStussLift

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt314.7 Kilogram
Nettovekt289.7 Kilogram
Volume476 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255277088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm