Danfoss logo
Pic. K

Loddet plate varmeveksler, BPHE B3-210, Antall plater: 90

111H0862

Maks. driftstrykk [bar]: 30, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater90
ApplikasjonUniversal
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonMultifunctional
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseNull
H2 tilkoblingstypeNull
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]435 psi
Maks. driftstrykk [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-210-90-3.0-HQ
Model no.210
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterH
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeBPHE B3-210
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeL2B
Q1 tilkoblingstypeNPT utvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeNPT utvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeL2B
Q3 tilk. størrelsesområdeH1"1/8
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH2"1/8D
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignB3-210
UtstyrFotStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt105 Kilogram
Nettovekt85 Kilogram
Volume164.16 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255263784
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm