Loddet plate varmeveksler, BPHE B3-136, Antall plater: 130
111B8745
Maks. driftstrykk [bar]: 30, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding
111B8745
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 130 |
| Applikasjon | Universal |
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
| Funksjon | Multifunctional |
| Funksjonsmerknad | Null |
| Godkjenning | ASCEEACKRAIAUA |
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
| Kategori | III |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.] | 200 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.] | -196 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.] | 320 °F |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.] | -390 °F |
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Loddemateriale | Kobberlodding |
| Maks arbeidstrykk [psi] | 435 psi |
| Maks. driftstrykk [bar] | 30.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger B3-136-146-3.0-H |
| Model no. | 136 |
| Platemønster | H |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Loddet plate varmeveksler |
| Produkttype | BPHE B3-136 |
| Q1 tilkoblingsstørrelse område | K64.1 |
| Q1 tilkoblingstype | Clamp connection |
| Q2 tilk. type | Clamp connection |
| Q2 tilkoblingsstørrelse område | K64.1 |
| Q3 tilk. størrelsesområde | K64.1 |
| Q3 tilk. type | Clamp connection |
| Q4 tilkoblingsstørrelse område | K64.1 |
| Q4 tilkoblingstype | Clamp connection |
| Q5 tilk. type | Null |
| Q5 tilkoblingsstørrelse område | Null |
| Q6 tilk. størrelsesområde | Null |
| Q6 tilkoblingstype | Null |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | B3-136 |
| Utstyr | Stuss |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 62.6 Kilogram |
| Nettovekt | 62 Kilogram |
| Volume | 166.428 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255043843 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |