Danfoss logo
Pic. H

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095, Number of plates: 20

111B8065

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 pc
Antall plater20
ApplikasjonUniversal
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatSingle pack
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonMultifunctional
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseNull
H2 tilkoblingstypeNull
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeCopper brazing
Maks arbeidstrykk [psi]435 psi
Maks. driftstrykk [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-20-3.0-L
Model no.095
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterL
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypeBPHE B3-095
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeL1"1/2R
Q1 tilkoblingstypeG External thread connection
Q2 tilk. typeG External thread connection
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeL1"1/2R
Q3 tilk. størrelsesområdeH1"5/8K
Q3 tilk. typeSolder connection
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH1"5/8K
Q4 tilkoblingstypeSolder connection
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignB3-095
UtstyrStud

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt14 Kilogram
Nettovekt13.84 Kilogram
Volume47.975 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255011156
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm