Loddet plate varmeveksler, BPHE B3-210, Antall plater: 112
111B6962
Maks. driftstrykk [bar]: 45, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding
111B6962
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 112 |
| Applikasjon | Universal |
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
| Funksjon | Multifunctional |
| Funksjonsmerknad | Med fordeler |
| Godkjenning | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| H1 tilkoblingsstørrelse | H3"1/8D |
| H1 tilkoblingstype | Loddeforbindelse |
| H2 tilkoblingsstørrelse | H3"1/8D |
| H2 tilkoblingstype | Loddeforbindelse |
| H3 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H3 tilkoblingstype | Null |
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
| Kategori | III |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.] | 200 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.] | -196 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.] | 320 °F |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.] | -390 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Loddemateriale | Kobberlodding |
| Maks arbeidstrykk [psi] | 653 psi |
| Maks. driftstrykk [bar] | 45.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger BPHE B3-210-112-4.5-HQ |
| Model no. | 210 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Platemateriale | AISI 316L |
| Platemønster | H |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Loddet plate varmeveksler |
| Produkttype | BPHE B3-210 |
| Q1 tilkoblingsstørrelse område | N1/2 |
| Q1 tilkoblingstype | G innvendig gjengekobling |
| Q2 tilk. type | G innvendig gjengekobling |
| Q2 tilkoblingsstørrelse område | N1/2 |
| Q3 tilk. størrelsesområde | H1"3/8E |
| Q3 tilk. type | Loddeforbindelse |
| Q4 tilkoblingsstørrelse område | Null |
| Q4 tilkoblingstype | Null |
| Q5 tilk. type | Null |
| Q5 tilkoblingsstørrelse område | Null |
| Q6 tilk. størrelsesområde | H2"5/8B |
| Q6 tilkoblingstype | Loddeforbindelse |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | B3-210 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Utstyr | Stud;Feet |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 110.45 Kilogram |
| Nettovekt | 110.3 Kilogram |
| Volume | 208.034 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424692780 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |