Danfoss logo
Pic. K

Loddet plate varmeveksler, BPHE B3-210, Antall plater: 282

111B6929

Maks. driftstrykk [bar]: 45, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater282
ApplikasjonUniversal
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
FunksjonMultifunctional
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseH3"1/8E
H1 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H2 tilkoblingsstørrelseH3"1/8E
H2 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
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
KategoriIV
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]653 psi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Material DescriptionHEX B3-210-282(141/70+70)-4.5-HDQ
Model no.210
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterH
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeBPHE B3-210
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q1 tilkoblingstypeNull
Q2 tilk. typeNull
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q3 tilk. størrelsesområdeH1"3/8E
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH3"1/8E
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeLoddeforbindelse
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeH1"3/8E
Q6 tilk. størrelsesområdeH3"1/8E
Q6 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignB3-210
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
UtstyrStud;Feet;Lift

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt246.45 Kilogram
Nettovekt246.3 Kilogram
Volume387.86 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424690922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm