Danfoss logo
Pic E

Loddet plate varmeveksler, BPHE B3-027, Antall plater: 80

111B6504

Maks. driftstrykk [bar]: 30, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater80
ApplikasjonUniversal
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonMultifunctional
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseNull
H2 tilkoblingstypeNull
H3 tilkoblingsstørrelseH1''3/8H
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseH1''3/8H
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]435 psi
Maks. driftstrykk [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-80-3.0-L
Model no.027
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterL
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeBPHE B3-027
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeH1''3/8H
Q1 tilkoblingstypeNull
Q2 tilk. typeNull
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeH1''3/8H
Q3 tilk. størrelsesområdeNull
Q3 tilk. typeNull
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q4 tilkoblingstypeNull
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignB3-027
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt11.75 Kilogram
Nettovekt11.6 Kilogram
Volume16.294 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424632229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm