Danfoss logo
Pic. L

Loddet plate varmeveksler, BPHE B3-260B, Antall plater: 220

021B7898

Maks. driftstrykk [bar]: 20, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater220
ApplikasjonUniversal
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonMultifunctional
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
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
KategoriIV
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR718
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]290 psi
Maks. driftstrykk [bar]20.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-220-2.0-H
Model No.260B
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterH
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeBPHE B3-260B
Q1 tilkoblingsstørrelse område5 in
Q1 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q2 tilk. typeLoddeforbindelse
Q2 tilkoblingsstørrelse område4 in
Q3 tilk. størrelsesområde5 in
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse område4 in
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
TypedesignB3-260B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
UtstyrNull

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt253.55 Kilogram
Nettovekt233.4 Kilogram
Volume451.143 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424278472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm