Danfoss logo
Pic. G

Loddet plate varmeveksler, BPHE B3-052, Antall plater: 50

021B4435

Maks. driftstrykk [bar]: 30, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater50
ApplikasjonUniversal
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
FunksjonMultifunctional
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseNull
H2 tilkoblingstypeNull
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]435 psi
Maks. driftstrykk [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-50-3.0-H
Model no.052
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterH
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeBPHE B3-052
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeR1
Q1 tilkoblingstypeR utvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeR utvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeR1
Q3 tilk. størrelsesområde1 1/8 in
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse område1 1/8 in
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignB3-052
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
UtstyrNull

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt13.45 Kilogram
Nettovekt13.3 Kilogram
Volume18.06 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424282059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm