Danfoss logo
Pic. F

Loddet plate varmeveksler, BPHE B3-030, Antall plater: 60

021B2050

Maks. driftstrykk [bar]: 30, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater60
ApplikasjonUniversal
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
FunksjonMultifunctional
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
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
KategoriArt. 4, par. 3
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]435 psi
Maks. driftstrykk [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-030-60-3.0-HQ
Model No.030
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterH
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeBPHE B3-030
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeNPT1
Q1 tilkoblingstypeNPT utvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeNPT utvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeNPT1
Q3 tilk. størrelsesområde1/2 in
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse område7/8 in
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
TypedesignB3-030
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
UtstyrNull

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6.55 Kilogram
Nettovekt6.4 Kilogram
Volume7.666 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424283445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm