Danfoss logo
EETa 2W 080N0014

Elektronisk termostatstyring, EETa 2W

080N0014

Forsyningsspenning [V] AC: 100 - 240, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 150

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall klemmer [stk]6 stk.
Antall per emballasjeformat150 stk.
BeleggBELAGT KRETSKORT
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Defrostfølertype080N0304 - 0306
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]100 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonRefrigeration Controller
GodkjenningCECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus
Hjelpekontakter, NO [stk]0 stk.
Egenskaper
Verdi
Hovedreléklasse16(16) A
Kabelsko, størrelse [mm]6,3 x 0,8 mm hake
Kondensatorfølertype080N0307 - 0308
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Material DescriptionEETa 2W - EET Advanced, 2 relays
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProduktnavnElektronisk termostatstyring
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeEETa 2W
SCIP dossier nr.7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
SCIP dossier produktnavnEETc and EETa
ServicebarNei
SpindelMED STOPPER
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temp. følertype080N0300 - 0303
Temp. innstillingKnob
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.097 Kilogram
Nettovekt0.007 Kilogram
Volume0.394 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428567626
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm