Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektronisk kjølestyring, ERC 112D

080G3499

Digitale innganger (DI): 1, Forsyningsspenning [V] AC: 100 - 240, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 27

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)4 stk.
Antall per emballasjeformat27 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)1 stk.
Digitale utganger (DO)4 stk.
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Egenskaper
Verdi
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]100 V
In scope of WEEEYes
Material DescriptionERC 112D BLUE LED, CFF, BUZ. STM32
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProduktnavnElektronisk kjølestyring
ProdukttypeERC 112D
SCIP dossier nr.f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP dossier produktnavnERC112x
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt137.4 Gram
Nettovekt123.1 Gram
Volume0.417 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162507889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm