Danfoss logo
ERC 112C - Front

Elektronisk kjølestyring, ERC 112C

080G3493

Digitale innganger (DI): 1, Forsyningsspenning [V] AC: 100 - 240, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 27

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)4 stk.
Antall per emballasjeformat27 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)1 stk.
Digitale utganger (DO)3 stk.
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Egenskaper
Verdi
Forsyningsspenning [V] AC [min.]100 V
In scope of WEEEYes
Material DescriptionERC 112C RED LED, CFF, BUZ. STM32
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProduktnavnElektronisk kjølestyring
ProdukttypeERC 112C
SCIP dossier nr.f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP dossier produktnavnERC112x
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.127 Kilogram
Nettovekt0.077 Kilogram
Volume0.417 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162507827
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm