Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektronisk kjølestyring, ERC 112D

080G3471

Digitale innganger (DI): 1, Forsyningsspenning [V] AC: 100 - 240, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 27

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)4 stk.
Antall per emballasjeformat27 stk.
BruksområdeComm. frigdes/freezers
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)1 stk.
Digitale utganger (DO)4 stk.
Display colourRed
Division25
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]100 V
Egenskaper
Verdi
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningCECQCEACENECNSFUAUKCAcURus
Material DescriptionERC 112D RED LED, CFF, BUZ. STM32
Mer informasjon:sample no 091X1049-1
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProduktnavnElektronisk kjølestyring
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeERC 112D
SCIP dossier nr.f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP dossier produktnavnERC112x
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StyreenhetstypeKommersiell kjøling
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt137.4 Gram
Nettovekt123.1 Gram
Volume0.233 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162709214
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm