Danfoss logo
ERC 113, standalone controller, top view

Elektronisk kjølestyring, ERC 113D

080G3431

Digitale innganger (DI): 1, Forsyningsspenning [V] AC: 100 - 240, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 54

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)4 stk.
Antall per emballasjeformat54 stk.
BruksområdeGlassdør salgsstyring
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)1 stk.
Digitale utganger (DO)4 stk.
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]100 V
Egenskaper
Verdi
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
In scope of WEEEYes
Material DescriptionERC 113D
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProduktnavnElektronisk kjølestyring
ProdukttypeERC 113D
SCIP dossier nr.7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51
SCIP dossier produktnavnERC113x
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StyreenhetstypeKommersiell kjøling

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.14 Kilogram
Nettovekt0.138 Kilogram
Volume0.625 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162689127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm