Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektronisk kjølestyring, ERC 112D

080G3414

Digitale innganger (DI): 1, Forsyningsspenning [V] AC: 100 - 240, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 27

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)4 stk.
Antall per emballasjeformat27 stk.
BruksområdeKomm. kjøleskap/frysere
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)1 stk.
Digitale utganger (DO)4 stk.
Display colourBlue
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]100 V
Egenskaper
Verdi
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
In scope of WEEEYes
Material DescriptionERC 112D BLUE LED, CFF, BUZ (VSD)
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProduktnavnElektronisk kjølestyring
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeERC 112D
SCIP dossier nr.f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP dossier produktnavnERC112x
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
StyreenhetstypeKommersiell kjøling
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.135 Kilogram
Nettovekt0.077 Kilogram
Volume0.417 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428539555
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm