Danfoss logo
RDI 107A - Front

Display, RDI 107A

080G3246

RDI 107A BLUE LED, CFF, BUZ

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)2 stk.
Antall per emballasjeformat54 stk.
BruksområdeKomm. kjøleskap/frysere
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale innganger (DI)1 stk.
Digitale utganger (DO)1 stk.
Display colourBlue
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
Egenskaper
Verdi
Forsyningsspenning [V] DC12 V
GodkjenningCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
In scope of WEEEYes
Material DescriptionRDI 107A BLUE LED, CFF, BUZ
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProduktnavnDisplay
ProdukttypeRDI 107A
SCIP dossier nr.b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
SCIP dossier produktnavnRDI 107A
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
StyreenhetstypeKommersiell kjøling
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.086 Kilogram
Nettovekt0.079 Kilogram
Volume0.383 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428470681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm