Overvåkingsløsninger
080G0342
Typedesign: ACCGTW
080G0342
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Bruksområde | LuftkondisjoneringKjøling |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| Godkjenning | C UL US LISTEDCE |
| In scope of WEEE | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kommunikasjonstype | BACnet IPBACnet MS/TPCANBUSModbus RTUModbus TCP/IP |
| Material Description | X-Gate |
| Mer informasjon: | 080G0343 RS485 ext. board |
| Monteringsmetode | DIN-skinne |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Overvåkingsløsninger |
| Produktnavn | X-Gate |
| Produkttype | X-Gate |
| SCIP dossier nr. | 061c3b50-f7bd-4a1b-b7d6-20a95f45da6e |
| SCIP dossier produktnavn | X-Gate |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| Typedesign | ACCGTW |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.225 Kilogram |
| Nettovekt | 0.14 Kilogram |
| Volume | 0.996 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162866238 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |