Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

System manager, AK-SM 850A

080Z4041

Bruksområde: Kjølelisens, Kommunikasjonstype: ETHER

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
BruksområdeKjølelisens
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale utganger (DO)2 stk.
Display foranJa
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]100 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonDatainnsamling, overv.enhet
GodkjenningC UL US LISTED
Kapslingsgrad IPIP20
Egenskaper
Verdi
KommunikasjonstypeETHER
Material DescriptionAK-SM 850A Ref.
Mer informasjon:m. Display & tastatur
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeOvervåkingsløsninger
ProduktnavnSystem manager
ProduktspråkKinesisk
ProdukttypeAK-SM 850A
SCIP dossier nr.d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c
SCIP dossier produktnavnAK-SM 8xxA Controller
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
StyreenhetstypeData Collection, Monitor.unit
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.397 Kilogram
Nettovekt1.725 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume11.246 Liter
EAN/UPC5715162499023