Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

System manager, AK-SM 880A

080Z4029

Funksjon: Datainnsamling, overv.enhet, Bruksområde: Full Store/ Retro-fit TP78, Kapslingsgrad IP: IP20, Styreenhetstype: System Manager

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
BruksområdeFull Store/ Retro-fit TP78
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale utganger (DO)2 stk.
Display foranJa
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]100 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonDatainnsamling, overv.enhet
GodkjenningC UL US LISTEDC-TICKCE
Egenskaper
Verdi
Kapslingsgrad IPIP20
KommunikasjonstypeLON TP78
Material DescriptionAK-SM 880A, Controller,System Man. TP78
Mer informasjon:w. Display & touchscreen
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeOvervåkingsløsninger
ProduktnavnSystem manager
ProduktspråkAmerikanskKinesiskTsjekkiskDanskNederlandskEngelskFranskTyskUngarskItalienskPolskPortugisiskRussiskSpansk
ProdukttypeAK-SM 880A
SCIP dossier nr.d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c
SCIP dossier produktnavnAK-SM 8xxA Controller
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
StyreenhetstypeSystem manager
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.4 Kilogram
Nettovekt1.74 Kilogram
Volume11.246 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162477687
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm