Danfoss logo
AK-LM 340A, Logging Module

Overvåkningsenhet, AK-LM 340A

080Z0177

Styreenhetstype: Generell kontroller, Bruksområde: Overvåking, Kommunikasjonstype: IO-utvidelse; LON RS485

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)11 stk.
Antall per emballasjeformat1 stk.
BruksområdeOvervåking
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale utganger (DO)8 stk.
Display - alternativEKA 163BEKA 164B
Display foranNei
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Forsyningsspenning [V] DC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonOvervåkning m. PI-regulering
Egenskaper
Verdi
GodkjenningC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
In scope of WEEEYes
KommunikasjonstypeIO-utvidelseLON RS485USB-B to PC
Material DescriptionAK-LM 340A Controller, Multipurpose
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktfunksjonerSeparate PI-reguleringerSeparate styrefunksjoner
ProduktgruppeOvervåkingsløsninger
ProduktnavnOvervåkningsenhet
ProduktspråkKinesiskTsjekkiskDanskNederlandskEngelskFranskTyskItalienskPolskPortugisiskRussiskSpansk
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeAK-LM 340A
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [VA]8.0 VA
StyreenhetstypeGenerell kontroller

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.947 Kilogram
Nettovekt0.645 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428559225