Danfoss logo
AK-LM 350, AK-LM 340

Overvåkningsenhet, AK-LM 350

080Z0176

Styreenhetstype: Overvåkningsenhet, Bruksområde: Overvåkning m.AK-PC 772,781,783, Kommunikasjonstype: RS232; LON RS485
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: AK-LM

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)11 stk.
Antall per emballasjeformat1 stk.
BruksområdeOvervåkning m.AK-PC 772,781,783
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale utganger (DO)8 stk.
Display - alternativEKA 163BEKA 164B
Display foranNei
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Forsyningsspenning [V] DC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonOvervåknignsenhet for COP
Egenskaper
Verdi
GodkjenningC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
In scope of WEEEYes
KommunikasjonstypeLON RS485RS232
Material DescriptionDEL AK-LM 350, Controller Monitor w. COP
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktfunksjonerCOP-beregningSeparate styrefunksjoner
ProduktgruppeOvervåkingsløsninger
ProduktnavnOvervåkningsenhet
ProduktspråkKinesiskTsjekkiskDanskNederlandskEngelskFinskFranskTyskItalienskPolskPortugisiskRussiskSpansk
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeAK-LM 350
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [VA]8.0 VA
StyreenhetstypeOvervåkningsenhet

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.994 Kilogram
Nettovekt0.645 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume5.964 Liter
EAN/UPC5702428848381