Betjeningspanel, MMILDS
080G0233
Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 12, Kommunikasjonstype: CANBUS, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 25
080G0233
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Analoge innganger (AI) | 2 stk. |
| Analoge utganger (AO) | 0 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 25 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale innganger (DI) | 0 stk. |
| Digitale utganger (DO) | 0 stk. |
| Displaytype | LED |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forsyningsspenning [V] AC | 12 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funksjon | Programmerbar kontroller |
| Godkjenning | CEGOST R |
| Identisk produkt | 080G0232 |
| In scope of WEEE | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 3R |
| Koblingssett inkludert | Nei |
| Kommunikasjonstype | CANBUS |
| Material Description | MMILDS Elect.Control Panel I/25 |
| Matespenning [V] DC | 12.00 V |
| Monteringsmetode | Panelmontering |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmerbare styreenheter |
| Produktnavn | Betjeningspanel |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | MMILDS |
| Sanntidsklokke | Nei |
| SCIP dossier nr. | 8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d |
| SCIP dossier produktnavn | MCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Strømforbruk [W] | 1.5 W |
| Summer | No |
| Typedesign | MMILDS |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.052 Kilogram |
| Nettovekt | 0.04 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.276 Liter |
| EAN/UPC | 5702423288632 |