Betjeningspanel, MMIGRS2
080G0299
Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: CANBUS, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
080G0299
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytype | LCD |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Forsyningsspenning [V] AC | 24 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funksjon | Programmerbar kontroller |
| Godkjenning | CECMIMGOST RUL |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Koblingssett inkludert | Ja |
| Kommunikasjonstype | CANBUS |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | MMIGRS2 Elect.Control C.C. Wall S |
| Matespenning [V] DC | 12.00 V |
| Mer informasjon: | Stengestyring |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmerbare styreenheter |
| Produktnavn | Betjeningspanel |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | MMIGRS2 |
| Sanntidsklokke | Nei |
| SCIP dossier nr. | 2671f048-68dd-484b-8689-d8d47e5ccc48 |
| SCIP dossier produktnavn | MMIGRS2 |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Strømforbruk [W] | 1.5 W |
| Summer | JA |
| Typedesign | MMIGRS2 |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.262 Kilogram |
| Nettovekt | 0.252 Kilogram |
| Volume | 1.123 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428848992 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |