Danfoss logo
MMIGRS2 - Close control

Betjeningspanel, MMIGRS2

080G0298

Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: CANBUS, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 27

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat27 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypeLCD
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonProgrammerbar kontroller
GodkjenningCECMIMGOST RUL
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP65
Koblingssett inkludertJa
KommunikasjonstypeCANBUS
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionMMIGRS2 Elect.Control C.C. Panel I/27
Matespenning [V] DC12.00 V
Mer informasjon:Stengestyring
MonteringsmetodePanelmontering
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnBetjeningspanel
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeMMIGRS2
SanntidsklokkeNei
SCIP dossier nr.2671f048-68dd-484b-8689-d8d47e5ccc48
SCIP dossier produktnavnMMIGRS2
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Strømforbruk [W]1.5 W
SummerJA
TypedesignMMIGRS2
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.241 Kilogram
Nettovekt0.182 Kilogram
Volume1.442 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428848985
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm